Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Număr articol: 19 43 310 0256
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
Cu capac termoplastic, Cu presetupă integrată
Mărime: 10 B
Levier de blocare individual
Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
Intrare laterală
1x M25
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA), Armat cu fibră de sticlă
RAL 9005 (negru de fum)
Material (etanşare): FPM
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 43 310 0256
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. SL-M25-cov.-gl.
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
13
Accessories
3
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalii produs
Identification
  • Category Kapper/huse
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Custodie fisse da pannello
  • Description of hood/housing
    With thermo-plastic cover
    With integrated cable gland
Version
  • Size 10 B
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (seal) FPM
  • Colour (seal) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Colour (locking) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 262 g
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140178694
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați