Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Inserti
26
Frames
2
Osa number: 19 43 210 0267
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 10 B
Double locking lever (on the hood)
Side entry
2x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Osa number: 19 43 210 0267
Han-Eco 10B-HSM2-for DL-M32 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
3
Inserti
26
Frames
2
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Popis krytu S krytem z termoplastu
Verze
  • Velikost 10 B
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 2
  • Kabelový vstup 2x M32
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) RAL 7001 (stříbrošedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140178014
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare