Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
4
Accessories
3
인서트
26
Frames
2
Número de parte: 19 43 210 0227
Han-Eco 10B-HSM1-for DL-M32 with cover
Han-Eco 10B-HSM1-for DL-M32 with cover

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base montaje superficial
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Seguros de bloqueo doble (sobre la carcasa)
Entrada lateral
1x M32
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 43 210 0227
Han-Eco 10B-HSM1-for DL-M32 with cover
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
4
アクセサリ
3
インサート
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcasa/base Surface mounted housing
  • Descripción de carcasa/base With thermo-plastic cover
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Side entry
  • número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Tipo de bloqueo Double locking lever (on the hood)
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) RAL 7001 (silver-grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140178007
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466