Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
Numéro d‘article: 09 14 005 2701
Han E Screw module-F
Han E Screw module-F

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Module Han E®
Module individuel
Raccordement à vis
Femelle
Contacts: 5
Section de fil du conducteur: 0.5 ... 2.5 mm²
Intensité nominale: ‌16 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 14 005 2701
Han E Screw module-F
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
1
Tools
1
Gehäuse
88
Rahmen
17
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han E® Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Kontaktanzahl 5
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 7,5 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 20 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020283
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer