Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
7
Tools
8
Accessories
1
Objednací číslo: 09 33 200 6217
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
Han E HMC female contact Au AWG 26-22

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ≤16 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
HMC, pozlacený
Průřez vodiče: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 33 200 6217
Han E HMC female contact Au AWG 26-22
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
7
Tools
8
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han E® HMC
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Contact identification No groove
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 0.37 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Rated current ≤ 16 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.43 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140052420
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte