Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
17
Codice prodotto: 09 14 012 2634
Han 12Mod-M-QL Au
Han 12Mod-M-QL Au

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han DD®
Modulo singolo
Collegamento Han-Quick Lock®
Maschio
Contatti: 12
Sezione conduttori: 0.25 ... 1.5 mm²
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Lega di rame
Contatti dorati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 012 2634
Han 12Mod-M-QL Au
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
1
Accessories
4
上殼/底座
83
Frames
17
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han DD® module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 12
  • Details Black slide
  • Details for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3.6 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 19 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020917
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han-Eco®
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta