Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 009 3151
D-Sub Modul Profibus T Funktion
D-Sub Modul  Profibus T Funktion

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® D-Sub
Módulo sencillo
Terminación de tornillo
Hembra
Contactos: 9
Sección de conductor: 0.08 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC), Cinc fundido a presión
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 009 3151
D-Sub Modul Profibus T Funktion
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han® D-Sub
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 9
  • Detalles para sistemas de bus basados en RS 485 con funcionalidad T
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,52 mm²
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Policarbonato (PC)
    Cinc fundido a presión
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 34 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020825
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar