Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable gland
M20
Clamping range: 6 ... 12 mm
Material (cable glands): Polyamide (PA) RAL 9005 (jet black)
IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Wrench size: 24
Notes
Compare
Osa number: 19 00 000 5183
Han CGM-P M20x1,5 D.6-12mm black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® CGM-P
  • Aksesuar tipi Kablo rakoru
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ≤4,5 Nm (kullanılan kabloya ve contaya bağlı olarak)
  • Anahtar Boyu 24
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +100 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP68
    ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
  • Boyut M20
  • Kelepçeleme aralığı 6 ... 12 mm
  • Köşeler arası genişlik 26,4 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo rakorları) Poliamid (PA)
  • Renk (kablo rakoru) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 102,7 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 39174000
  • GTIN 5713140192898
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare