Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Part number: 09 12 001 3091
Han Brid-USB-M Patchkabel
Han Brid-USB-M Patchkabel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌1 A
Size: 3 A
Contacts: 2 + USB
Notes
Compare
Part number: 09 12 001 3091
Han Brid-USB-M Patchkabel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
18
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Brid®
  • Azonosítás Han-Brid® USB
Verzió
  • Fajta Female
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők + USB
  • Részletek Cable side
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≥ 4 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 7.5 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140016514
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare