Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 010 5457
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tapa de protección
para capotas, Metálicos, Con cordón de fijación
Tamaño: 10 B
Enclavamiento doble (sobre la capota)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 010 5457
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Accessories
  • フード/ハウジングシリーズ Han® B
  • アクセサリータイプ Protection cover
  • アクセサリーの説明
    for hoods
    Metal
    With fixing cord
バージョン
  • サイズ 10 B
  • ロックタイプ Double locking lever (on the hood)
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (シール) NBR
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 56 g
  • 原産国 Germany
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140045385
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar