Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
Artikelnummer: 09 20 016 3111
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
Han 16A-BU-C (17-32)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌16 A
Baugröße: 32 A
Kontakte: 32
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 20 016 3111
Han A 16 Pos. F Insert Crimp
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
34
Produktdetails
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han A®
  • Specification Continuing marking
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 32 A
  • Number of contacts 32
  • PE contact Yes
  • Contact identification 17 ... 32
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    You need two inserts for a complete assembly!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 250 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6.14 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140039933
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han A®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen