Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
13
アクセサリ
7
スペア部品
2
インサート
34
Frames
2
部品番号: 09 37 006 0391
Han 6M HBM Rear-Fit SL
Han 6M HBM Rear-Fit SL

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
パネル取付けハウジング
リア取付け
サイズ: 6 B
低背タイプ
シングルロックレバー
ステンレススチール
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
粉体塗装
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (シール): FPM
ノート
Compare
Load in configurator
部品番号: 09 37 006 0391
Han 6M HBM Rear-Fit SL
ノート
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
13
アクセサリ
7
スペア部品
2
インサート
34
Frames
2
製品詳細
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® M
  • フード/ハウジングのタイプ パネル取付けハウジング
  • フード/ハウジングの説明 リア取付け
  • タイプ 低背タイプ
バージョン
  • サイズ 6 B
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 過酷な環境用フード/ハウジング
  • 梱包内容 取付けフレームは同梱されています
技術的特性
  • 締付けトルク ‌1 Nm M4 固定ネジ
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP66
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) 粉体塗装
  • カラー(フード/ハウジング) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) FPM
  • 材質 (ロック) ステンレススチール
  • 材質(アクセサリー)
    ポリアミド (PA)
    ステンレススチール
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 138.333 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140171022
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare