Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Codice prodotto: 19 40 006 0501
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 6 B
Bloccaggio rapido
Acciaio inox
Uscita laterale
1x M25
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio, Elevata resistenza alla corrosione
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 40 006 0501
Han 6HPR Hood Side M25 Toggle lock
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
Dettagli del prodotto
標識
  • 類別 Hoods / Housings
  • 上殼/底座系列 Han® HPR
  • 上殼/底座類型 Hood
版本
  • 尺寸 6 B
  • 版本 Side entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 Toggle locking
  • 應用領域 Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP68
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 450 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140129412
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta