Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 30 006 1719
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dokovací rám
Montáž ze zadní strany
Nerezová ocel
Velikost: 06 B
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 006 1719
Han 6B Docking Frame IP67 HTE0
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Cadre support
  • Description de l'accessoire Montage arrière
Version
  • Taille 06 B
  • Détails
    Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1 mm
    Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1 mm
    Plage d'extraction sur l'axe z : 0,5 / +1 mm
Données techniques
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 344,3 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140572355
  • eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte