Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 30 006 5416
Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A
Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Thermoplastic, With fixing cord
Size: 6 B
Single locking lever
Degree of protection: IP65
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 30 006 5416
Han 6B-CP f. HBM/HSM w. cord V2A
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    para bases pasamuros
    para bases de montaje superficial
    Con cordón de fijación
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140163140
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar