Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 19 40 048 9826
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Han 48HPR mounting cover 1xM63

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Szerelő fedél
Távtartó csavar M 5
Méret: 48 B
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium, Korrózióálló
Porbevonatos
RAL 9005 (jet fekete)
Anyag (tömítés): NBR
Védettségi fokozat: IP65, IP68, IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 40 048 9826
Han 48HPR mounting cover 1xM63
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of hood/housing Mounting cover
  • Description of hood/housing Distance bolt M5
Version
  • Size 48 B
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M63
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Pack contents
    4 distance pieces
    4x M6 screw
    4 washers
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 534 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140173514
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás