Typ obudowy gniazda/wtyczki
Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Kątowy
Zamknięte dno
Przelotowe otwory dla śrub mocujących
Wersja
Rozmiar
3 A
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x M20
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Zakres zastosowań
Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Szczegóły
Przy stosowaniu wkładów serii Han® Q i Han A®, wymagane jest usunięcie uszczelnienia wkładu. Uszczelkowaną śrubę wkładu należy wymienić na śrubę uszczelniającą obudowy wtyczki/gniazda.
Poprzez zastosowanie kątowych obudów z przepustami w kołnierzach montażowych użytkownik musi zapewnić, że śruby mocujące będą odpowiednio uszczelnione od wewnętrznej strony obudowy gniazda.
Zawartość opakowania
Con tornillo de obturación
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,5 Nm Tornillo de fijación de aislante M3
Moment dokręcający (mocowanie śrubowe)
2 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP66
IP68
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Cinc fundido a presión
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Recubierto de polvo