Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 40 000 9933
Han 3HPR Toggle Locking Element
Han 3HPR Toggle Locking Element

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Bajonetový šroub
3 HPR
Nerezová ocel
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 40 000 9933
Han 3HPR Toggle Locking Element
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Toggle locking screw
  • Description of the accessory 3 HPR
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73181558
  • GTIN 5713140056961
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte