Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
34
Objednací číslo: 19 62 003 1150
Han 3EMC-SIS-SL-M20
Han 3EMC-SIS-SL-M20

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací kryt
Přímé provedení
Velikost: 3 A
Jedna zajišťovací páčka
Ocel
1x M20
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 62 003 1150
Han 3EMC-SIS-SL-M20
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Accessories
1
Inserts
34
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® EMC
  • Typ krytu Šroubovací kryt
  • Popis krytu Přímé provedení
Verze
  • Velikost 3 A
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M20
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití Kryty pro vyšší požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
  • Obsah balení Těsnicí šroub objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP44
    IP65 S těsnicím šroubem
    IP67 S těsnicím šroubem
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E 12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
  • Materiál (zajišťovací prvek) Ocel
  • Povrch (zajišťování) Zinkováno
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140132290
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte