Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 20 003 5447
Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de protección
para carcasa cable a cable, Con sello, Con cordón de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Material (carcasa/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Grado de protección: IP44, IP65 / IP67 con tornillo sellado 09 20 000 9918
Notes
Compare
Número de parte: 09 20 003 5447
Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst.)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han A®
  • Type accessoire Beschermingskap
  • Beschrijving van het accessoire
    voor kabel naar kabelbehuizing
    Met afdichting
    Met bevestigingskoord
Versie
  • Grootte 3 A
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Details voor gemonteerd vrouwelijk binnenwerk
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 met afdichtingsschroef 09 20 000 9918
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 6 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140039018
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare