Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Frames
4
Objednací číslo: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Nosný kryt
Úhlové provedení
Velikost: 34 HPR
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
2x M50
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): EPDM
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 40 134 0624
Han 34 HPR - carrier hood 2xM50
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Frames
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of hood/housing Carrier hood
  • Description of hood/housing Angled
Version
  • Size 34 HPR
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M50
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌6 Nm Protection cover
    ‌1.5 Nm Inserts
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (seal) EPDM
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,150 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140175433
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte