Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Adaptador en U
Sección de conductor: 35 mm²
Macho, Hembra
Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
RAL 9005 (negro intenso)
Notes
Compare
Número de parte: 10 40 524 1000
Han 24HPR-Compact-U Adapter-8xHC250
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie Han® HC Modular
  • Identificación 250
  • Serie de capotas/bases Han® HPR Compact
  • Elemento Adaptador en U
  • Tipo de capota/base Base de montaje en superficie
Versión
  • Tipo
    Macho
    Hembra
  • Tamaño 24 HPR
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Campo de aplicación Capotas/bases para entornos exteriores adversos
Características técnicas
  • Sección de conductor 35 mm²
  • Corriente nominal ‌ 150 A
  • Voltaje nominal 2.000 V
  • Tensión de choque nominal 12 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje II
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,6 mΩ
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
  • Resistencia a las vibraciones Categoría 2 según IEC 61373
  • Resistencia a los golpes Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.477 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140282964
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409