Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 40 524 1481
Han 24HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M25
Han 24HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Low construction
Central locking lever
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 40 524 1481
Han 24HPR-Compact-HTE-LC-for CL-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 타입 낮은 구조
버전
  • 규격 24 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 중앙 잠금 레버
  • 응용 분야 열악한 옥외 환경 지원 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    ISO 20653 규격에 따른 IP6K9K
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    알루미늄 다이-캐스트
    내부식성
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (제트 블랙)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 433 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140175044
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors