Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
Varenummer: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Hood, Size: 24 B, Double locking lever, Side entry, 1x M32, Material (hood/housing): Zinc die-cast, Powder-coated, RAL 5015 (sky blue), Degree of protection: IP65, With cable gland
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 19 36 024 1522
Han 24B Ex-HSE-M32 4 pegs
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Inserts
6
produkt detaljer
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
  • Tipo di custodia Custodia
Versione
  • Taglia 24 B
  • Versione Sideindføring
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Dobbelt låsebøjle
  • Settori di applicazione Konnektorer til eksplosionsfarlige miljøer
  • Dettagli applicativi Simpelt apparat til egensikre kredsløb
  • Dettagli applicativi BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-indsatser!
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -20 ... +85 °C
  • Nota sulla temperatura limite Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C Op til +70 °C i T4
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 Med kabelforskruning
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Trykstøbt zink
  • Finitura superficiale (custodie) Pulverlakeret
  • Colore (custodie) RAL 5015 (himmelblå)
  • RoHS overensstemmende
  • Stato ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sostanze REACH SVHC Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 538,7 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140181830
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare