Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Frames
10
carcasas/bases
5
Artikelnummer: 19 40 024 9903
Han 24 HPR EasyCon Deckel 3XM32
Han 24 HPR EasyCon Deckel 3XM32

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Montageafdekking
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen, voor kappen
Grootte: 24 B
Schroefvergrendeling
Materiaal (kap/behuizing): Aluminium gegoten, Corrosiebestendig
Geëpoxeerd
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Beschermingsgraad: IP65, IP68, IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
Notes
Compare
Artikelnummer: 19 40 024 9903
Han 24 HPR EasyCon Deckel 3XM32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Frames
10
Hoods/Housing
5
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR EasyCon
  • Gehäuseart Montagedeckel
  • Gehäusebeschreibung
    für Sockelgehäuse
    für Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Anzahl Kabeleingänge 3
  • Kabeleingang 3x M32
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌6 Nm Montagedeckel
    ‌6 Nm Abstandsbolzen
    ‌6 Nm Befestigungsschrauben
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 233 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140130371
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare