Podrobnosti
POZOR! Jmenovité napětí platí jen straně spojení konektorů. Uživatel musí zajistit, aby na straně připojení byly dodrženy vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty šroubových kontaktů TC 200. Šroubové kontakty jsou určené pro připojení k přípojnicím a z povahy své konstrukce nedisponují na straně připojení ochranou proti nebezpečnému dotyku.
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
200 A
Jmenovité napětí
1.000 V
Jmenovité rázové napětí
8 kV
Stupeň znečištění
3
Izolační odpor
>1010 Ω
Velikost klíče
13
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)