Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 3102
Han 1Mod-f-c 200A finger protected
Han 1Mod-f-c 200A finger protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 200 A
Módulo doble
Con aislante protector
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 1
Sección de conductor: 25 ... 70 mm²
Corriente nominal: ‌200 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 3102
Han 1Mod-f-c 200A finger protected
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Módulos
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Módulo Han ® 200 A
  • Size of the module Módulo doble
  • Description of the module Con aislante protector
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Number of contacts 1
  • Details Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 25 ... 70 mm²
  • Wire outer diameter ≤18 mm
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage 800 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonat (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140019362
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar