Por favor certifique-se de erguer o contato com uma chave tamanho 24 para aplicar o torque de aperto
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Detalhes
A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
95 ... 185 mm²
Corrente Nominal
800 A
Tensão Nominal
3.600 V
Grau de poluição
3
Resistência de isolamento
>1010 Ω
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Resistência à vibração
Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Resistência ao impacto
Categoria 1B de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
Preto
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários