Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
5
Objednací číslo: 09 10 004 3106
Han 1A-M12-f D-coded
Han 1A-M12-f D-coded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Jmenovitý proud: ‌4 A
Velikost: 1 A
Kontakty: 4 + stínění
Průřez vodiče: 0.13 ... 0.82 mm²
Jedna zajišťovací páčka
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 10 004 3106
Han 1A-M12-f D-coded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
13
Carcaças/Bases
5
Detaily produktu
Tanımlama
  • Kategori Çekirdekler
  • Seri Han® 1A
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut 1 A
  • Koruma Kablo bağı ile
  • Kontak sayısı 4
  • diğer kontaklar + ekranlama
  • Kilitleme tipi Tekli kilitleme kolu
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
    Lütfen kilitleme mandalını ayrıca sipariş edin.
    IP65 performansı için seyyar gövdeleri/muhafazaları ayrı olarak sipariş edin.
    Kontak çekirdeği 09 10 000 0800 ile uyumlu değil (makine tipi muhafaza, açılı)
  • Ayrıntılar
    Yalnızca çekirdeklerden (gerilme azaltıcıya sahip olan veya olmayan 09 10 000 5300) oluşan Han® 1A yapılandırması, IEC 61984'e göre muhafazasız bir konnektör olup, elektrik çarpmalarına karşı koruma, kullanıcının kurulum yöntemleriyle sağlanmalıdır.
    Kontak çekirdekleri elektrik yükü altında bağlanmamalı veya ayrılmamalıdır.
    Kontak çekirdekleri, eşleşmemiş durumdayken çalıştırılmamalıdır.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,13 ... 0,82 mm²
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    48 V AC
    60 V DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -30 ... +90 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) RAL 9005 (jet siyah)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Renk (conta) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    IEC 61373 Kategorie 1, třída B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Další informace vám poskytne místní pobočka společnosti HARTING.
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 40,13 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140185555
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte