Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Inserts, Screw termination, Female, Polyamide (PA), RAL 9005 (jet black), Rated current: 10 A, Size: 1 A, Contacts: 3, Conductor cross-section: 0.75 ... 1.5 mm², Copper alloy, Silver plated, Snap-in latches