Matching Products
Matching Products NEW
Hoods/Housings
19
Artikelnummer: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Frame
voor max. 6 enkele modules, A ... F
Grootte: 16 HPR enlarged
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 11 016 9933
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame A-F
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Hoods/Housings
19
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessories
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR enlarged
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    for up to 6 single modules
    A ... F
Versie
  • Grootte 16 HPR enlarged
  • Pakketinhoud
    1x male PE adapter
    1x female PE adapter
    2x M3 screw
    4x washer SK S6
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x cheese-head screw M6 x 40
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    4 ... 10 mm² PE terminal power side
    1 ... 2.5 mm² PE terminal signal side
  • Aanhaalkoppel
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌10 Nm Fixing screws M6
    ‌0.8 Nm PE terminal clamp 1 ... 2.5 mm2
    ‌1.5 Nm PE terminal clamp 4 ... 10 mm2
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Material properties
  • Material (accessories)
    Zinc die-cast
    Stainless steel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 180.7 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140194335
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare