Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
38
Frames
2
Artikelnummer: 09 37 010 0397
Han 10M HBM-Rear Fit-SL
Han 10M HBM-Rear Fit-SL

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
rückwärtige Montage
Baugröße: 10 B
niedrige Bauform
Längsbügel
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: FPM
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 37 010 0397
Han 10M HBM-Rear Fit-SL
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
38
Frames
2
Produktdetails
Identificatie
  • Categorie Gehäuse
  • Series van de kappen/behuizingen Han® M
  • Type kap/behuizing Anbaugehäuse
  • Beschrijving van kap/behuizing rückwärtige Montage
  • Type niedrige Bauform
Versie
  • Grootte 10 B
  • Vergrendelingstype Längsbügel
  • Toepassingsgebied Gehäuse für erhöhte Umwelteinflüsse
  • Pakketinhoud Montagerahmen gehört zum Lieferumfang
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP66
  • Classificatietype vlgs. UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium-Druckguss
  • Oppervlak (kap/behuizing) pulverbeschichtet
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materiaal (afdichting) FPM
  • Materiaal (vergrendeling) Edelstahl
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-uitzonderingen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV-status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen nicht enthalten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffen ja
  • REACH SVHC Stoffen Blei
  • California Proposition 65 stoffen ja
  • California Proposition 65 stoffen Blei
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 175 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140171183
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen