Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Accessories
2
Insertos
26
Frames
2
Objednací číslo: 09 40 510 9910
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Extender
Velikost: 10 B
Vysoká konstrukce
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): NBR
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 40 510 9910
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
16
Accessories
2
Insertos
26
Frames
2
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcasa/base Alargador
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Tamaño de llave 5
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 192 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173859
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte