Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
24
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
Part Number: 09 40 510 0311
Han 10HPR-Compact-HBM-for SCL
Han 10HPR-Compact-HBM-for SCL

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Tamanho: 10 B
Construção baixa
Trava parafuso
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 40 510 0311
Han 10HPR-Compact-HBM-for SCL
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
24
Accessories
3
Inserts
26
Frames
2
Detalhes do produto
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® HPR Compact
  • 후드/하우징 타입 Bulkhead mounted housing
  • 타입 Low construction
버전
  • 규격 10 B
  • 잠금 유형 Screw locking
  • 응용 분야 Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
기술적 특성
  • 조임 토크 ‌3 Nm Upevňovací šrouby M6
  • 체결 토크(나사 잠금 방식) ‌ 4 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP68
    IP6K9K согл. ISO 20653
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징)
    Hliníkový tlakový odlitek
    Odolnost proti korozi
  • 표면 (후드/하우징) Práškové lakování
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 9005 (černá)
  • 재료 (실) NBR
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 상태 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 물질 Neobsahuje
  • REACH SVHC 물질 Neobsahuje
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Neobsahuje
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 153 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140173866
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare