Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Spare Part
2
Inserts
20
Cikkszám: 09 62 810 0974
Han 10EMC/B-HBMA/CP-SL-70
Han 10EMC/B-HBMA/CP-SL-70

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rögzített oldali ház motor alkalmazásokhoz
EMC változat, Hőre lágyuló védősapkával
Méret: 10 B
Egykengyeles
Polikarbonát (PC), Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Bevonat nélküli
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 62 810 0974
Han 10EMC/B-HBMA/CP-SL-70
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Spare Part
2
Inserts
20
Termékleírás
식별
  • 카테고리 Kapper/huse
  • 후드/하우징 시리즈 Han-Drive®
  • 후드/하우징 타입 Hus til motoranvendelse
  • 후드/하우징 설명
    EMC-version
    Med termoplastisk dæksel
버전
  • 규격 10 B
  • 잠금 유형 Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) Trykstøbt aluminium
  • 표면 (후드/하우징) Ubelagt
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (støvgrå)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 309,4 g
  • 원산지 Tyskland
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140074057
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás