Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
2
Inserts
45
Frames
2
Objednací číslo: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Han 10 EMC/B-G

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
Velikost: 10 B
Vysoká konstrukce
Dvě zajišťovací páčky
Bez kabelového vstupu
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Přizpůsobit
Objednací číslo: 09 62 810 0801
Han 10 EMC/B-G
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Přizpůsobit
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
18
Accessories
2
Insertos
45
Frames
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Type of hood/housing Hood
  • Type High construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Without cable entry
  • Locking type Double locking lever
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 169 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140074026
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte