Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1645
N.º de referencia: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Ha-VIS eCon 3042BT-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 004 2200
Ha-VIS eCon 3042BT-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1645
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 3000
  • Element 工業乙太網路交換機
  • Specification 非網管型
  • Type of Ethernet 快速乙太網
Version
  • Total number of ports 6
  • Fixing 符合EN 60715標準的35 mm DIN導軌
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1.522 kB
  • MAC table size 1k 入線口
  • Packet buffer size 0.44 Megabit
  • Non blocking
  • Quality of service
  • Energie Efficient Ethernet
  • Flow control
  • Signal contact
  • PoE functionality
  • Pack contents
    可插拔電源螺栓插針
    組裝說明
Termination data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection
  • Operating current
    <142 mA @ 24 V DC
    <77 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌12 A 輸入端
  • Power consumption <3.41 W @ 24 V DC
  • Termination method 可插拔螺栓插針
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0.08 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(儲存/運輸)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 插配狀態
  • MTBF ≈ 2270,000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Singlemode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1,310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 15 km
  • Output power -15 ... -8 dBm
  • Input power -34
Material properties
  • Material (hood/housing)
    鋁(陽極)
    鋼板(粉末塗層)
  • Length 107.5 mm
  • Width 25 mm
  • Height 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 無線乾擾特性
    EN 61000-4-2 靜電釋放(ESD)
    EN 61000-4-3 電磁場
    EN 61000-4-4 快速瞬變(脈衝群)
    EN 61000-4-5 浪湧電壓
    EN 61000-4-6 傳導干擾
    EN 61000-6-4 排放標準
    IEC 60068-2-6 振動(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 458 g
  • Country of origin 德國
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147911
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar