Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
System Cables
1643
Artikel nummer: 24 02 016 0000
Ha-VIS eCon 2160BT-A
Ha-VIS eCon 2160BT-A

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Industrial Ethernet-switchar
Okontrollerad
Fast Ethernet
Märkspänning: 24, 48
Totalt antal portar: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. You can use the successor 24020160002.
Artikel nummer: 24 02 016 0000
Ha-VIS eCon 2160BT-A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
System Cables
1643
Produktinformation
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 16
  • Fäste 35 mm DIN skena enligt EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 2 kB
  • MAC tabell storlek 8k Ingångar
  • Paket bufferstorlek 2 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flödesstyrning Av
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet No
  • Leveransomfattning
    Kopplingsbar skruvkontakt för kraftförsörjning
    Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    24 V DC
    48 V DC
  • Tillåten spänning 9 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström
    <93 mA @ 24 V DC
    <49 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström <1.6 A @ 24 V DC
  • Överströmsskydd ‌2 A Vid input
  • Effektförbrukning <2.23 W @ 24 V DC
  • Förbindningsmetod Kopplingsbar skruvkontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet Ja
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 hopkopplat tillstånd
  • MTBF ≈ 1750.000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium (anodiserad)
  • Längd 27,3 mm
  • Bredd 120 mm
  • Höjd 113,5 mm
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Radiostörningsegenskaper
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
    EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
    EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge)
    EN 61000-4-6 ledda störningar
    EN 61000-6-4 utsläppsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 491 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140147416
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare