Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 57 851 1000 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hybridní kabel (měď/měď)
4x 2x AWG 26/7, 3× 2,5 mm²
PVC
Délka kabelu: 100 m
Kat. 5e Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 33 57 851 1000 001
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Hybridní kabel (měď/měď)
Verze
  • Délka kabelu 100 m
  • Uspořádání vodičů
    4x 2x AWG 26/7
    3× 2,5 mm²
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Průměr kabelu 12 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140151994
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Stahování
Download Package
Dokumentace
Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte