Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
3
Objednací číslo: 09 45 145 1001
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 145 1001
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 1,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
3
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Mini DisplayPort
  • Konektor 2 Mini DisplayPort
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 14
  • Uspořádání vodičů
    5x 2x AWG 32
    4x AWG 32
  • Stínění Stíněné provedení
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 0,5 A
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Přenosová charakteristika DisplayPort 1.2 standard
  • Přenosová rychlost
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Izolační odpor >107 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 30 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Připojovací síla ≤ 50 N
  • Odpojovací síla ≥ 15 N
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5 mm
  • Minimální poloměr ohybu 10× průměr kabelu
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt – kontakt)
    0,5 kV (kontakt – zemnění)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Odolnost proti vibracím
    10–2 000 Hz, 15 g, 1,5 mm, doba trvání: 20 min. Podle IEC 61373, kategorie 1, třída B
    5,35 G RMS, 15 min./osy, 7,9 m/s² (náhodné vibrace)
  • Odolnost proti rázům
    25 g / 11 ms, 3× náraz / osa a směr
    5 g / 30 ms, 3× náraz / osa a směr
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Ni Na straně konektoru
  • Materiál (kabel) TPE
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 68,2 g
  • Země původu Malajsie
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140246324
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte