Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
2
System Cables
24
N.º de referencia: 09 45 541 1906
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Adaptador PCB
Contactos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 541 1906
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
2
System Cables
24
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación USB
  • Elemento Adaptador PCB
  • Especificaciones
    USB 2.0 tipo B a USB 2.0 tipo B
    Acodado
  • Adaptador para Clavija a clavija
Versión
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 13,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140061033
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD