Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
Objednací číslo: 09 45 195 1100
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sady konektorů
Zářezový kontakt
Kontakty: 4
PushPull
Materiál: Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 195 1100
HPP V4 RJ45 plug Cat5 4p, metal
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Prvek Sady konektorů
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 4
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení Vč. krytu s konektorem RJ45, stíněním a kabelovou vývodkou
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče
    0,22 ... 0,32 mm² Laněný
    0,26 ... 0,32 mm² Plný
  • Průřez vodiče [AWG]
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 Laněný
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 Plný
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota +5 ... +50 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 4,9 ... 8,6 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • Barva (kryt) Stříbrná
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 96 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140059481
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte