Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektory
Sada průchozího konektoru do panelu
Kontakty: 2
PushPull
Materiál: Termoplast
Stupeň krytí: IP65, IP67
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 57 442 0511 000
HPP V4, IP67 Receptacle, MM GOF
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • Prvek Sada průchozího konektoru do panelu
  • Popis kontaktu Vícevidové
Verze
  • Počet kontaktů 2
  • Způsob zajišťování PushPull
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 200
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 9,3 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140393837
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte