Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0541
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 50m
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 50m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
4x 2x AWG 26/7
PVC
Délka kabelu: 50 m
Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0541
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 50m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 50 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +80 °C
  • Průměr kabelu 6,3 ... 6,9 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    8× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤290 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,13 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2.400 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444995
  • GTIN 5713140273566
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte