Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Successor Products
1
Parça numarası: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yuvarlak)
4x 2x AWG 26/19
PUR (poliüretan)
Kablo uzunluğu: 500 m
Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez.yerine geçen ürünü kullanabilirsiniz. 09456000256.
Parça numarası: 09 45 600 0156
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 500m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Successor Products
1
Ürün detayları
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/19
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 29,500 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061927
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Belgeler
Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın