Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 600 0102 0300
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo de cobre (redondo)
Retardante de chama, Resistente à luz solar
4x AWG 22/7
PVC
Cat. 5 Classe D até 100 MHz
Notes
Compare
Part Number: 09 45 600 0102 0300
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeskrivning
    Flame retardant
    Sunlight resistant
Version
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Under läggning
    -50 ... +70 °C förvaring/transport
  • Minsta böjradie
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
    3x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Torsionshållfasthet ≥ 10.000 @ torsion angle= ±180°/m
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signallöptid @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UL 1685
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1.000
  • Nettovikt 77,3 g
  • Nettovikt ‌ 68 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444995
  • GTIN 5713140571150
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare