Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0122
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolnost proti slunečnímu záření
4x AWG 22/7
PVC
Délka kabelu: 300 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 09 45 600 0122
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 300m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Ohnivzdorné
    Odolnost proti slunečnímu záření
  • Potisk na kabelu HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Verze
  • Délka kabelu 300 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Odpor smyčky ≤ 120 Ω/km
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C Při ukládání
    -50 ... +80 °C Skladování/přeprava
  • Průměr kabelu 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    3× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Pevnost v krutu ≥ 30.000 @ úhel zkroucení = ±180°/m
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 2 kV Vodič/vodič/stínění
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤120 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Zelená
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto ‌ 68 g/m
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140273399
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609