매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 67 037 0605
Gender changer M/F 37 pole
Gender changer M/F 37 pole

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
젠더 변환기
정격 전류: ‌3 A
규격: D-Sub 4
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
청색
접점: 37
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 67 037 0605
Gender changer M/F 37 pole
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 표준형
  • 요소 젠더 변환기
버전
  • 규격 D-Sub 4
  • 컨택트핀 개수 37
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 3 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
  • 컬러 (인서트) 청색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 20 g
  • 원산지 스웨덴
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140092778
  • eCl@ss 27,440,302.00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다