Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Contact inserts
5
Hoods/Housings
9
Artikelnummer: 09 11 000 9973
Рамка для Han 24HP
Рамка для Han 24HP

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Рамка
для вилок, 3x Han® HC Modular 650
Размер: 24 HPR enlarged
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 000 9973
Рамка для Han 24HP
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Contact inserts
5
Hoods/Housings
9
Produktdetails
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de accesorio Marco
  • Descripción del accesorio
    for male inserts
    3x Han® HC Modular 650
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Contenidos del paquete
    4x M4 screw
    4x washer SK S4
    4x washer SK S6
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 25
Características técnicas
  • Par de apriete
    10 Nm Fixing screws M6
    1.5 Nm Screws M4
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Metal
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 120 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140015852
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen