Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 40 024 9936
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 8 módulos sencillos, a … h, Construcción baja
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 024 9936
Frame Han 24HPR EasyCon Short PE-Mod-a-h
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for up to 8 single modules
    a … h
    Low construction
Version
  • Size 24 B
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® 24 HPR EasyCon Short hoods and housings!
  • Pack contents
    1x male PE adapter
    1x female PE adapter
    2x M4/M5 distance bolts (AF 7)
    2x M5/M6 distance bolts (AF 7)
    2x M3 screw
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    4 ... 10 mm² PE terminal power side
    1 ... 2.5 mm² PE terminal signal side
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.5 Nm Fixing screws M4
    ‌6 Nm Distance bolt
    ‌0.8 Nm PE terminal clamp 1 ... 2.5 mm2
    ‌1.5 Nm PE terminal clamp 4 ... 10 mm2
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (accessories)
    Zinc die-cast
    Stainless steel
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 223.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140194489
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar